Novità ed Eventi


eNews

Altre newsletter ?

eNews: Edizioni Precedenti


eNews Marzo 2013
- Focus sui processi: Download il pdf de Process eNews
- Maggiore redditività con la virtualizzazione
- PlantPAx e la roadmap per la soddisfazione del cliente
- Video: Fores engineering
- PowerFlex 525: il convertitore di frequenza compatto di ultima generazione
- I controllori Micro850 e i nuovi Micro830 in versione aggiornata ottimizzano la flessibilità
- Nuova gamma di interruttori con blocco della protezione per una sicurezza superiore
- Il partner del vostro successo: soluzioni per i costruttori, raccontate dai costruttori
- Strategie proattive per la gestione dei consumi energetici

eNews Dicembre 2012
- PlantPAx di Rockwell Automation registrato come host Fieldbus FOUNDATION
- Un connubio perfetto per una soluzione di Integrated Motion in ambiente EtherNet/IP
- La gamma di soluzioni di controllo motore distribuite si amplia con l’aggiunta di una versione DeviceNet
- Ampliamento della gamma di moduli LED universali 800F
- Contenete i costi di sviluppo delle macchine
- Risparmiate tempo con l’applicazione eTools

eNews Ottobre 2012
- Il nuovo switch Ethernet ad uso industriale presenta funzionalità scalabili di commutazione gestita
- Il modulo opzionale a due porte consente agli inverter di sfruttare al massimo EtherNet/IP
- Nuove torrette luminose offrono flessibilità e segnalazioni chiare
- Nuovi segnalatori acustici registrabili forniscono grandi funzionalità di segnalazione acustica
- Per un supporto migliore: Prova la Live Chat in italiano
- Seminario MIDRANGE: la nuova piattaforma di controllo di Rockwell Automation
- ACS Dobfar, Connect Chemicals e Warwick Chemicals parlano della soluzione di controllo di processo PlantPAx
- Filmati formativi disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

eNews Luglio 2012
- Obiettivo puntato sui processi
- Il software Pavilion8 semplifica il controllo predittivo basato su modello
- I nuovi inverter garantiscono maggiore potenza e una gamma ancora più ampia di opzioni
- Consumi energetici sempre sotto controllo
- Video didattici disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- L’edizione 2-2012 di ‘Automation Today’ è on-line
- Libro bianco: ‘Fighting the battle against drug counterfeiting – How technology can assist’
- Con noi potete ridurre anche del 25% la vostra spesa per la componentistica MRO (Maintenance Repair Operations).

eNews Aprile 2012
- Le soluzioni di controllo Midrange offrono nuove prestazioni e funzionalità, al giusto prezzo
- CompactLogix 5370 L1
- CompactLogix 5370 L2
- CompactLogix 5370 L3
- Kinetix 350
- PanelView Plus 6
- RS Logix 5000 v20
- ACMEI EXPO 2012 - 3-6 maggio 2012, Fiera del Levante di Bari
- SPS/IPC/DRIVES Italia - 22-24 Maggio 2012 - Parma
- ACHEMA 2012 – Fiera mondiale per l'industria manifatturiera
- Guida alla selezione dell’architettura Midrange
- ARC Whitepaper

eNews Marzo 2012
- Integrazione del controllo motori più semplice grazie al sistema di automazione di processo PlantPAx
- Il sistema PlantPAx nel mondo
- RSLogix 5000 si adatta anche ad applicazioni più piccole con la nuova serie di sistemi di controllo modulari
- Kinetix 350 e CompactLogix: controllo assi coordinato all’insegna dell’economicità
- Il nuovo avviatore statico a bordo macchina garantisce ai costruttori di macchine un’installazione semplice e ingombri più limitati
- Qui di seguito elenco degli eventi Rockwell Automation e delle fiere a cui partecipiamo nel mese di Marzo
- Strumenti gratuiti per aiutarvi a risparmiare energia e ad innalzare i livelli di sicurezza
- Nuova veste digitale per “Automation Today”, la newsletter per i nostri clienti

eNews Gennaio 2012
- La nuova potente ma compatta gamma di PAC per soluzioni di controllo assi
- Il nuovo FactoryTalk VantagePoint con Microsoft SharePoint Web Parts migliora lo sviluppo di soluzioni di Manufacturing Intelligence
- Aggiornamento per l’automazione di processo… miglioramento e ampliamento dei dati di PlantPAx per una maggiore visibilità
- Il nuovo sistema RFID protetto ottimizza la comunicazione dei dati in tempo reale
- La gamma ampliata Flex I/O ora include le funzioni Device Level Ring
- Gli I/O robusti e compatti consentono di risparmiare spazio nelle applicazioni a bordo macchina
- Avviatori compatti con custodie robuste adatti a diverse applicazioni e diversi ambienti
- Oltre 16.000 prodotti Allen-Bradley attivi e pronti per il download sul portale dati EPLAN
- Configurazione dei prodotti Allen-Bradley per dispositivi mobili
- Risultati macro da soluzioni micro.

eNews Ottobre 2011
- Una nuova famiglia di controllori e software semplifica l’installazione, riduce i costi di acquisizione e il tempo di assemblaggio per i costruttori di macchine
- NUOVI computer industriali con certificazioni UL e ATEX
- Migliori capacità di visualizzazione e controllo con i client Web e da remoto
- Creazione di un’analisi iniziale per massimizzare le prestazioni dei macchinari
- CIBUSTEC - Parma, Fiere di Parma, 18-21 Ottobre 2011 - Padiglione 4 - Stand C022
- FDT ROADSHOW - Bergamo, Kilometro Rosso, 6 Ottobre 2011
- ICE Europe – 7a fiera internazionale del converting, Monaco, Germania – 8–10 novembre 2011
- Simposio di due giorni per illustrare al top management le soluzioni strategiche del settore del Consumer Packaged Good (CPG)
- Automation Fair 2011, 16-17 Novembre 2011• Chicago - Illinois USA , McCormick Place West
- GRATUITO!! ‘Safebook 4’: Il supporto alle aziende per la conformità alla nuova Direttiva macchine
- Rimanete aggiornati sugli avvisi di sicurezza di interesse.
- Supporto online ora disponibile in sette lingue

eNews Giugno 2011
- Centri di controllo motori con EtherNet/IP integrata
- Compartimento opzionale PowerFlex – una soluzione conveniente
- FactoryTalk AssetCentre V4.0 – finalmente disponibile
- Historian ora include connettività nativa al PI System di OSIsoft
- Seminario "Controllo di Processo, Sicurezza, Efficienza Energetica e Manutenzione Predittiva nei Settori Oil & Gas e Water" Siracusa, 14 Giugno 2011
- AFI Rimini - 8-10 Giugno 2011, 51° Simposio AFI.
- Il webinar sulla sicurezza spiega le implicazioni della Direttiva Macchine UE e degli standard di sicurezza funzionale
- Un video per aiutarvi a migliorare la gestione dei consumi energetici
- Drives & Motion Accelerator Toolkit GRATUITO
- Ottenere di più dall’Architettura Integrata con Integrated Architecture Builder.

eNews Aprile 2011
- Le funzioni evolute di PlantPAx System versione 2.0
- PowerFlex 755 espande le opzioni di alimentazione
- Collegamento più facile dei servo con i cavi DIN SpeedTec DIN
- Ethernet: l’unica rete di cui avete bisogno
- PlantPAx consente un migliore controllo del processo a livello di impianto
- Venite a trovarci ad Interpack
- Stiamo organizzando il nostro 12° Simposio internazionale di Life Science
- Segnatelo sul calendario – L’appuntamento con RSTechED è previsto il 12-17 giugno 2011 ad Orlando
- Rockwell Automation sta per acquisire Hiprom

eNews Gennaio 2011
- Prestazioni elevate per ottenere significativi miglioramenti
- Il software che agevola le attività di organizzazione dati, analisi e reportistica
- Apre in Germania un nuovo Competency Center per costruttori di macchine
- Due nuovi miglioramenti per SensaGuard
- Disponibile il nuovo catalogo dei prodotti di sicurezza
- Nuovi pulsanti da 16 mm con funzionalità avanzata
- Venite a scoprire le nostre soluzioni al Tire Technology Expo in programma a febbraio
- Rockwell Automation partecipa ad una grande fiera del settore eolico.
- Stiamo organizzando il nostro 12° Simposio internazionale di Life Science
- Automation University Clasic Milano
- Documentazione scaricabile gratuitamente
- Procedura guidata per la scelta di Architettura Integrata