Novità ed Eventi

Avviatori compatti con custodie robuste adatti a diverse applicazioni e diversi ambienti


I nuovi starter compatti in custodia Allen-Bradley offrono una soluzione compatta ed economica per ridurre lo spazio su macchina e aumentare la flessibilità del prodotto.


Adatti all’utilizzo all’interno o all’esterno, i nuovi avviatori Allen-Bradley serie 103, 105, 107 e 109 sono ideali per la movimentazione, macchinari OEM a singolo azionamento, sistemi di nastri trasportatori, ventilatori e applicazioni di refrigerazione.

I quattro tipi offrono diverse funzioni che soddisfano diversi profili di utilizzo. La serie 103C è un avviatore combinato diretto (DOL) con gli interruttori automatici di protezione motore della serie 140M-C e la serie 100-C09…C16 di contattori; la serie 105 è un teleinvertitore con la serie 193-E1 Plus di relè di protezione motore elettronici e la serie 100-C09…C23 di contattori; la serie 107C è un teleinvertitore combinato con la serie 140M-C degli interruttori automatici di protezione motore e la serie 100-C09…C16 di contattori; e la serie 109 è un avviatore diretto (DOL) con la serie 193-E1 Plus di relè di protezione motore elettronici e la serie 100-C09…C43 di contattori.

I prodotti di automazione della serie 109 e 105 sono progettati per aggiungere moduli accessori a montaggio laterale ai relè di protezione motore elettronici E1 Plus Allen-Bradley. Tra le altre funzioni, i moduli a montaggio laterale offrono la funzionalità di rete (DeviceNet/Ethernet) per semplificare il controllo e il cablaggio nelle applicazioni a controllo remoto.

Gli avviatori sono racchiusi nelle custodie in plastica della serie 198E Allen-Bradley. Sono fornite in due tipi: acrilonitrile di alta qualità e policarbonato per uso gravoso che impediscono la penetrazione di polvere, sporco e umidità grazie al grado di protezione IP66 e UL4, 4X e 12K. includono fori passacavi per pressacavi da 20 e 25 mm, viti per la chiusura ermetica e parti non corrosive. Terminali e kit di connessione stampati facilmente accessibili consentono di ridurre i tempi di installazione e la complessità delle operazioni. Le custodie sono conformi EN/IEC 62208, UL 50, UL 508 e CSA 22.2, N. 14 e sono entrambe marchiate CE e cULus.

Per altre informazioni scrivete : info_enews@ra.rockwell.com rif: Enclosed Starters