Novità ed Eventi


eNews

Kinetix 350 e CompactLogix: controllo assi coordinato all’insegna dell’economicità


Il nuovo Kinetix 350, basato sulla efficiente piattaforma Kinetix 300 Allen-Bradley, è stato sviluppato con la finalità di garantire una maggiore modularità per i sistemi di controllo assi, semplificando l’integrazione dell’intera soluzione di controllo su un’unica rete.



Il Kinetix 350 è stato progettato per connettersi e interagire con la gamma di PAC CompactLogix di Allen-Bradley, compatibili con la soluzione Integrated Motion on EtherNet/IP, che permettono di controllare fino a 16 assi. Combinati in un sistema unico, essi permettono di ottenere una soluzione di controllo assi economica, ma con le alte prestazioni e la modularità necessarie per affrontare il mercato di oggi.

Grazie alla sua struttura compatta, Kinetix 350 occupa meno spazio su quadro e può essere collegato facilmente. Inoltre, i tempi di installazione e messa in servizio si riducono grazie alla possibilità di utilizzare il codice in tutti i prodotti integrati presenti nell’intero parco macchine. La nuova gamma, disponibile nelle versioni a 120 e 240 V monofase, e 240 e 460 V trifase, permette di operare in campi di potenza da 400 W a 3 kW.

Se utilizzato in abbinamento a controllori ControlLogix o CompactLogix Allen-Bradley, compatibili con la soluzione Integrated Motion on EtherNet/IP, il Kinetix 350 può essere programmato con il software RSLogix 5000 V.20. Per potenziare ulteriormente i sistemi è possibile utilizzare il software Motion Analyzer, utile per ottimizzare la progettazione delle macchine semplificando e velocizzando le attività di analisi, simulazione e selezione dei sistemi di controllo assi; inoltre, il software permette di realizzare prototipi e analizzare svariate soluzioni di progettazione. È anche compatibile con set di istruzioni di controllo assi standard, incluso codice Kinematics.

Gli utenti possono anche ridurre i tempi di messa in servizio grazie alla funzionalità di identificazione automatica della soluzione di connettività corretta tra motore e azionamento, impiegando il Kinetix 350 con una vasta selezione di motori e attuatori Allen-Bradley, che comprende vari motori serie MP ed attuatori e motori serie TL.

Gli utenti possono garantire una maggiore protezione al personale e incrementare la produttività grazie alla funzionalità Safe Torque Off integrata. Attività quali la configurazione, la pulizia, la rimozione di inceppamenti e altri tipici lavori di manutenzione delle macchine, ora possono essere eseguite senza togliere l’alimentazione a tutta la macchina. Il Kinetix 350 è conforme agli standard di sicurezza ISO 13849-1 categoria di sicurezza 3 livello di prestazione d ed IEC 61508 SIL 2.

Il Kinetix 350 di Allen-Bradley e i PAC CompactLogix di Allen-Bradley fanno parte della vasta soluzione midrange di Rockwell Automation, che offre funzionalità di controllo, azionamento, sicurezza e visualizzazione su EtherNet/IP. Questa soluzione, sviluppata con l’intento di incrementare al massimo le prestazioni applicative, soddisfa svariate esigenze a livello di dimensioni delle macchine, complessità e budget, sfruttando il protocollo EtherNet/IP standard senza modifiche e la semplicità di un ambiente di programmazione unico e facile da usare, che garantisce funzionalità di controllo integrate e modulari.

Per ulteriori informazioni potete scriverci all’indirizzo email: info_enews@ra.rockwell.com oggetto: Kinetix 350